MINI MCR-SL-TC-UI-NC - 열전대 측정 변환기
2864299

열전대용 MCR 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결방식, 표준 구성

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
IEC 60584에 따른 J 및 K 열전대용
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
-150 °C ...  +1350 °C의 온도 측정 범위
열전대 신호의 전기 절연, 변환, 증폭용 및 표준 신호 생성을 위한 필터링용 초소형 온도 변환기
내부 냉접점 보정
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
3-way 절연