CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 30 A | 24 - 8 | ||
플러그-인 테스트 소켓, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 22, 핀 수: 11, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 30 A | 24 - 8 | ||