PTWE 6-2/B19 - 플러그-인 테스트 소켓
3069442

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

플러그-인 테스트 소켓, VDE 코딩 타입 B19, 정격 전압: 400 V, 연결 수: 38, 핀 수: 19, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
컴팩트 모듈형 테스트 단자 스트립으로 인한 공간 절약형
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다