플러그-인 COMBI 단자대

플러그-인 단자대

플러그-인 COMBI 단자대는 특수한 형태의 하이브리드 단자대입니다. 이 단자대의 한쪽에는 표준화된 플러그-인 영역이 있고 다른 쪽에는 푸쉬-인, 스크류, 스프링 케이지 또는 빠른 연결 기술이 적용됩니다. 접점 시스템으로 인해 극한 진동을 견딜 수 있습니다. 이 플러그-인 단자대를 사용하면 신호 및 전원 배선을 수행할 때 많은 시간이 절약됩니다.

Go to Product Detail Page for item 3060539
UT 6/1P - 단자대
UT 6/1P - 단자대
3060539

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3211289
PP 2,5/10 - 커넥터
PP 2,5/10 - 커넥터
3211289

커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 10, 핀 수: 10, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3060296
UT 4-QUATTRO/ 2P - 단자대
UT 4-QUATTRO/ 2P - 단자대
3060296

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

이점

  • 동일 표준으로 설계된 COMBI 플러그-인 영역으로 인한 연결 기술의 자유로운 선택
  • 강력한 플러그-인 접점을 통한 41 A의 정격 전류와 1,000 V의 정격 전압의 실현
  • 터치 방지 설계로 안전성 극대화
  • 개별 코딩 코딩 옵션으로 오접속 방지
  • 직접 조립용 커넥터를 통한 완벽한 유연성 제공

신제품

Push-X 기술이 적용된 COMBI 커넥터 및 COMBI 단자대
DIN 레일에 장착된 Push-X 기술이 적용된 플러그-인 단자대

COMBI – 푸쉬-X 포함 플러그형 단자대

케이블 조립의 효율성 향상

정격 케이블 사이즈가 2.5 mm²인 플러그형 Push-X 단자대는 인체공학적이며 빠르고 안전한 배선을 가능하게 합니다. 새로운 Push-X COMBI 커넥터를 사용하면 작업자가 한 손으로만 도체를 연결할 수 있어, 와이어 하네스 조립 작업의 효율성이 향상됩니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 유니버설 COMBI 연결 시스템
  • 한 손으로 조작 가능한 XP 커넥터
  • 플러그형 2단 및 2단 TWIN 단자대
  • 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.34 mm² … 4 mm² / 20 AWG … 12 AWG
  • 정격 전류: 경감 후 24 A
  • 정격 전압: 800 V IEC 및 600 V UL

이점

  • 자동 결합 방식의 푸쉬-X 다이렉트 연결 기술을 통해 모든 종류의 도선에 뛰어난 인체공학적 설계 제공
  • 직관적인 연결: 설치 과정에서 느껴지고, 보이고, 들리는 피드백
  • 페룰 사용 여부와 관계없이 모든 유형의 구리 도체의 신속한 설치
  • COMBI 연결 장치를 이용한 사전 조립된 케이블 하네스의 간편한 연결
  • 기존 COMBI 단자대 및 커넥터와 호환됩니다.

Push-X가 적용된 플러그-인 단자대

COMBI 및 Push-X를 사용한 간편한 연결

COMBI 플러그-인 존과 Push-X 연결이 있는 플러그-인 단자대가 배선 혁명을 일으켰습니다. Push-X 연결로 컨트롤 캐비닛에서 손쉽게 배선하고 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 효율성을 높이십시오.

주요 기능

  • 연결 기술 1: Push-X 연결
  • 연결 기술 2: COMBI 플러그-인 존
  • 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG(IEC에 따라 계산됨)
  • 전류: 24 A
  • 전압: 800 V

이점

  • 공구가 필요 없고 손쉬운 직접 연결 기술을 통해 모든 전선 유형의 매우 편리한 조작
  • 페룰이 없는 연선의 매우 빠른 연결
  • 단자점에서 시각 및 촉각 피드백을 통한 직관적 연결
  • 단자점의 잠금 장치로 빠른 전선 분리
  • 최대 15 포지션의 구성 가능한 표준 COMBI 커넥터를 통한 완벽한 유연성

COMBI 플러그-인 단자대

COMBI 연결 시스템을 사용하면 애플리케이션의 시간 절약형 모듈형 구성이 가능합니다. 가장 큰 특징은 적어도 기본 단자대의 한쪽 면에는 표준화된 플러그-인 영역이 제공된다는 것입니다. COMBI 커넥터는 레버 푸쉬-인, 푸쉬-인, 스프링 케이지, 빠른 연결 및 스크류 연결 기술이 적용된 버전으로 제공됩니다. 최대 41 A 및 1,000 V의 이 연결 시스템은 신호 및 전원 배선에 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 또한 엄격한 진동 요구 사항을 충족합니다. 단자대와 커넥터 모두 터치 방지 기능이 있습니다.

케이블링 옵션 COMBI 연결 시스템

컨트롤 캐비닛에서 전체 시스템에 이르기까지, 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하지 않는 애플리케이션은 없습니다. 여기에서 COMBI 연결 시스템은 사용자에게 무한한 유연성을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛 피드-인과 전원 및 제어 컴포넌트 공급에서부터 분산 시스템 부품의 빠른 설치에 이르기까지 COMBI 연결 시스템은 항상 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 시스템의 수많은 이점을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛 내의 플러그-인 컴포넌트를 빠르고 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다. 연결 시스템은 CES 케이블 엔트리 시스템과 결합할 수도 있습니다.

COMBI 플러그-인 단자대 시스템

COMBI 플러그-인 단자대 시스템

플러그-인 단자대

컨트롤 박스에서 전체 시스템에 이르기까지 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하지 않는 애플리케이션은 없습니다. 다양한 단자대 제품에서 이 플러그-인 연결 기술이 적용됩니다. 여기에는 피드스루 단자대, PE 단자, 멀티 전선 단자대, 다단 단자대, 미니어처 단자대, 테스트 분리 단자대 등이 포함됩니다. 플러그-인 연결이 있는 단자대는 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 일부이며 표준화된 브리지, 테스트 및 마킹 액세서리를 특징으로 합니다.

다양한 COMBI 커넥터가 있는 플러그-인 단자대

COMBI 커넥터가 있는 플러그-인 단자대

COMBI 커넥터

COMBI 커넥터는 최고 수준의 유연성과 효율성을 제공합니다. 최대 15개 포지션과 크림프, 레버 푸쉬-인, 푸쉬-인, 스크류, 스프링 케이지 연결 등과 같은 다양한 연결 기술을 갖추고 있어 어떤 용도에도 적합합니다. 커넥터를 플러그-인 COMBI 단자대와 함께 사용하면 하나의 단자대에서 동일한 연결 기술과 다양한 연결 기술을 모두 선택할 수 있습니다.

자체 조립을 위한 버전도 제공되며, 구성기를 사용하여 손쉽게 조립할 수 있습니다.

COMBI 커넥터 및 해당 액세서리가 있는 플러그-인 단자대

COMBI 플러그-인 시스템용 액세서리

COMBI 플러그-인 시스템용 액세서리

표준 CLIPLINE Complete 액세서리 외에도 COMBI 시스템을 위한 옵션 액세서리도 제공되기 때문에 다양한 커넥터를 해당 솔루션에 최적으로 통합할 수 있습니다. 여기에는 다음 액세서리가 포함됩니다.

  • 내진동 연결을 위한 래칭
  • 전선용 스트레인 릴리프
  • 전선의 구부러짐을 방지하기 위한 케이블 하우징 및 굽힘 방지 슬리브

일부 액세서리는 결합될 수 있습니다.

푸쉬-인 연결방식 프리행잉 커플링

푸쉬-인 연결방식 프리행잉 커플링

프리행잉 커플링

프리행잉 커플링(PPC...)을 사용하면 케이블을 손쉽게 연장하고 패널 피드스루를 간편하게 구현할 수 있습니다. 또한 통합 듀오 풋을 사용하면 커플링을 NS 15 및 NS 35 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. 커플링은 개별 제품과 모듈형 버전으로 제공됩니다. COMBI 커넥터와 마찬가지로 모듈형 버전도 다양한 단일 블록을 사용하여 모듈 방식으로 조립할 수 있습니다. 그러나 모듈형 커플링은 L-, M-, R- 커넥터로 구성되지 않고 원하는 수의 L-커넥터와 엔드 커버로만 구성된다는 점에 유의해야 합니다.

COMBI 패널 피드스루

패널 피드스루

패널 피드스루

SSL 패널 피드스루를 표준 커플링에 간편하게 스냅하여 패널 피드스루를 효율적으로 제작할 수 있습니다. 패널 피드스루가 컷아웃에 삽입되고 자동으로 래칭됩니다. 패널 피드스루를 사용하면 SC 2,5 및 SC 4 프리행잉 커플링을 패널 컷아웃에 단단히 고정할 수 있습니다. 패널 피드스루는 0.8에서 3 mm 두께의 패널에 사용할 수 있습니다. COMBI 커넥터와 마찬가지로 패널 피드스루도 다양한 단일 블록을 사용하여 모듈 방식으로 조립할 수 있습니다.

PCB에 부착된 COMBI 헤더

COMBI 헤더

PCB용 COMBI 헤더

COMBI 헤더는 정렬 가능한 PCB 연결입니다. 따라서 동일한 커넥터를 사용하여 DIN 레일에서 장치에 이르기까지 동일 표준의 플러그-인 솔루션을 구현할 수 있습니다.

3차원 신호 분배기

3차원 신호 분배기

3차원 신호 분배기

PT 2,5-4L 4단 단자대를 사용하면 최소한의 공간을 사용하여 컨트롤러 및 시스템 부품의 신호를 마샬링할 수 있습니다. 터미널 스트립의 다양한 브리징 옵션과 자유롭게 구성 가능한 4-포지션 커넥터의 마샬링 옵션을 통해 컴팩트한 3차원 신호 분배기를 만들 수 있습니다.

단자대에 대한 제품 브로셔

단자대에 대한 제품 브로셔

다운로드

단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 플러그-인 단자대에 대한 정보를 원하십니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.