MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
온도 측정 변환기
2810308
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2선, 3선 또는 4선 Pt 100 센서
Pt 100 신호의 전기 절연, 변환, 증폭용 및 표준 신호 생성을 위한 필터링용 초소형 루프 파워 온도 변환기
추가의 보조 전압이 필요하지 않음
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
2-way 절연
입력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
출력 루프를 통해 제공됨
-150 °C ... 300 °C 의 온도 측정 범위