MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
-
온도 측정 변환기
2810609
루프 파워 온도 시그널 컨디셔너, 구성 가능, 측정 범위 -150 °C ... 300 °C의 Pt 100 온도 센서용, 스크류 연결방식
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | ESSENTIAL edition |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 스텝 응답(0–99%) | < 500 ms |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.02 %/K |
| 설정된 측정 범위에서 전송 오류 | ((90K / Δ temp) + 0.05) % |
| 전체 측정 범위에서 전송 오류 | ≤ 0.25 % |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 공급 | |
| 명칭 | 루프 파워 |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 3.5 mA (신호 전류 없음) |
| 전력 소모량 | < 42 mW |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 측정 | |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| 온도 측정 범위 | -150 °C ... 300 °C |
| 온도 측정 범위 | 최소 50 K |
| 온도 측정 범위: PT100 | -150 °C ... 300 °C (구성 가능) |
| 센서 입력 전류 | 1 mA (일정) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 10 Ω (케이블당) |
| 연결 방법 | 3선 |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 최대 전류 출력 신호 | 23 mA (출력 제한) |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | (Usupply - 12 V) / 22 mA |
| 리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2810609 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DKA135 |
| GTIN | 4046356672160 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 66.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 60 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4fdd146d-9e77-460d-ae0f-2a3f33d7c3cb |