D-SUB 및 FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블

D-SUB 및 FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블

D-SUB 또는 FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블은 자동화 장치와 터미네이션 보드 간의 빠르고 오류 없는 1:1 연결입니다. 다양한 핀 수를 가진 사전 조립된 시스템 중에서 선택하십시오. 이러한 케이블은 단일 전선과 핀 또는 소켓 스트립으로 연결할 수 있습니다. 고객을 위한 서비스: 표준 길이인 0.5 m 에서 10 m 의 표준길이 및 고객이 지정한 길이의 시스템 케이블을 공급할 수 있습니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • 포괄적인 서비스: 0.5 - 10 m의 표준 길이 및 맞춤형 길이
  • 각 단일 코어 전선의 큰 직경으로 인한 높은 전류 전송 용량
  • 단일 코어 전선 마킹이 있는 free cable end로 인한 유연성
  • 높은 화재 방지 요구 사항을 위한 할로겐-프리 버전 및 PVC 버전
VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링

컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기

구성기: VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링

개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.

VARIOFACE 시스템 케이블 비교

피닉스컨택트의 VARIOFACE 시스템 케이블은 IDC/FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블 또는 D-SUB 커넥터가 있는 시스템 케이블로 분류됩니다. 각 카테고리는 PVC 케이블 또는 할로겐-프리 케이블로 제공됩니다. 또한 이러한 케이블은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 양쪽 끝에 커넥터가 있는 조립된 케이블이 제공되거나 한쪽 끝이 조립되고 다른 쪽은 free cable end인 케이블이 제공됩니다.

IDC/FLK 커넥터가 있는 VARIOFACE 시스템 케이블
VARIOFACE 시스템 케이블, D-SUB 커넥터 있음
IDC/FLK 커넥터가 있는 VARIOFACE 시스템 케이블

VARIOFACE 시스템 케이블, D-SUB 커넥터 있음

케이블 사이즈 0.14 mm² 0.25 mm²
전선당 최대 전류 1 A 2 A
케이블 타입 PVC / 할로겐-프리 PVC / 할로겐-프리
설계 차폐 / 비차폐 차폐
커넥터 한쪽 끝이 free cable end 또는 양쪽 끝이 조립됨 한쪽 끝이 free cable end 또는 양쪽 끝이 조립됨

시스템 케이블의 표준화된 길이 및 맞춤형 길이 핀/female 스트립을 사용하거나 컬러 코딩 및 번호 지정이 있는 단일 코어 전선을 통해 연결되며 0.2 - 100 m의 선택 가능한 길이 및 맞춤형 길이가 제공됩니다.

D-SUB 커넥터 포트폴리오 라인업
IDC/FLK 커넥터 포트폴리오 라인업
D-SUB 커넥터 및 free cable end의 전체 포트폴리오
IDC/FLK 커넥터 및 free cable end의 전체 포트폴리오
D-SUB 커넥터 포트폴리오 라인업

버전:

  • Female 스트립 및 핀 스트립
  • Female 스트립 및 female 스트립
  • 핀 스트립 및 핀 스트립
  • 전선당 케이블 사이즈: 0.25 mm²
  • 전선당 전류 전송 용량: 2 A
  • 핀 수: 9, 15, 25, 37, 50(PVC 또는 할로겐-프리, 차폐)

IDC/FLK 커넥터 포트폴리오 라인업

버전:

  • Female 스트립 및 female 스트립
  • 전선당 케이블 사이즈: 0.14 mm²
  • 전선당 전류 전송 용량: 1 A
  • 핀 수: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50(PVC, 비차폐)
    14, 16, 40, 50(PVC, 차폐)
    14, 50(할로겐-프리, 비차폐)

D-SUB 커넥터 및 free cable end의 전체 포트폴리오

버전:

  • Female 스트립 및 free cable end
  • 핀 스트립 및 free cable end
  • 핀 수: 9, 15, 25, 37, 50(PVC, 차폐)

IDC/FLK 커넥터 및 free cable end의 전체 포트폴리오

버전:

  • Female 스트립 및 free cable end
  • 핀 수: 10, 14, 16, 20, 50(PVC, 비차폐)

50개의 단일 코어 전선이 있는 free cable end

Free cable end의 컬러 코딩

단일 코어 전선 마킹이 있는 free cable end로 인한 유연성

사용자 친화적인 컬러 및 숫자 코딩 시스템을 사용해 전선을 직접 할당할 수 있습니다. 간단한 컬러 코딩 시스템으로 십과 일 단위가 명확하게 할당되어 확실한 마킹이 가능합니다. 예를 들어, 갈색은 항상 숫자 "1"을 나타내고 노란색은 숫자 "4"를 나타냅니다. 따라서 갈색-노란색 마킹이 있는 전선은 항상 전선 번호 14입니다.

브로셔
전체 포트폴리오 개요

컨트롤러용 시스템 케이블링에 대한 개요를 확인하십시오. 애플리케이션을 위한 신호, 데이터 또는 전원 전송에 적합한 연결 기술을 찾는 방법에 대해 알아보십시오.

브로셔 열기
시스템 케이블 및 시스템 케이블링 모듈