버전:
- Female 스트립 및 핀 스트립
- Female 스트립 및 female 스트립
- 핀 스트립 및 핀 스트립
- 전선당 케이블 사이즈: 0.25 mm²
- 전선당 전류 전송 용량: 2 A
- 핀 수: 9, 15, 25, 37, 50(PVC 또는 할로겐-프리, 차폐)
D-SUB 또는 FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블은 자동화 장치와 터미네이션 보드 간의 빠르고 오류 없는 1:1 연결입니다. 다양한 핀 수를 가진 사전 조립된 시스템 중에서 선택하십시오. 이러한 케이블은 단일 전선과 핀 또는 소켓 스트립으로 연결할 수 있습니다. 고객을 위한 서비스: 표준 길이인 0.5 m 에서 10 m 의 표준길이 및 고객이 지정한 길이의 시스템 케이블을 공급할 수 있습니다.
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (14-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀); 케이블 길이: 다양
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 50-핀); 연결 2: D-SUB 핀 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 1.5 m
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: D-SUB 핀 스트립 (1x 50-핀); 연결 2: D-SUB 핀 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 1 m
조립된 차폐 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 케이블 길이: 20 m
조립된 차폐 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 케이블 길이: 2 m
조립된 차폐 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 25-핀); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 25-핀); 케이블 길이: 1 m
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (50-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다. 편조 차폐는 별개의 케이블 끝단으로 라우팅됩니다.); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 6 m
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (15-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다. 편조 차폐는 별개의 케이블 끝단으로 라우팅됩니다.); 연결 2: D-SUB 핀 스트립 (1x 15-핀); 케이블 길이: 0.5 m
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀) (편조 차폐는 별개의 케이블 끝에 라우팅됨.); 케이블 길이: 2 m
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (37-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다. 편조 차폐는 별개의 케이블 끝단으로 라우팅됩니다.); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 케이블 길이: 4 m
컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기
신규 설치 및 업그레이드를 위한 개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 VARIOFACE 시스템 케이블은 IDC/FLK 커넥터가 있는 시스템 케이블 또는 D-SUB 커넥터가 있는 시스템 케이블로 분류됩니다. 각 카테고리는 PVC 케이블 또는 할로겐-프리 케이블로 제공됩니다. 또한 이러한 케이블은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 양쪽 끝에 커넥터가 있는 조립된 케이블이 제공되거나 한쪽 끝이 조립되고 다른 쪽은 free cable end인 케이블이 제공됩니다.
|
|
|
|
|---|---|---|
| IDC/FLK 커넥터가 있는 VARIOFACE 시스템 케이블 | VARIOFACE 시스템 케이블, D-SUB 커넥터 있음 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² | 0.25 mm² |
| 전선당 최대 전류 | 1 A | 2 A |
| 케이블 타입 | PVC / 할로겐-프리 | PVC / 할로겐-프리 |
| 설계 | 차폐 / 비차폐 | 차폐 |
| 커넥터 | 한쪽 끝이 free cable end 또는 양쪽 끝이 조립됨 | 한쪽 끝이 free cable end 또는 양쪽 끝이 조립됨 |
버전:
버전:
버전:
버전:
Free cable end의 컬러 코딩
사용자 친화적인 컬러 및 숫자 코딩 시스템을 사용해 전선을 직접 할당할 수 있습니다. 간단한 컬러 코딩 시스템으로 십과 일 단위가 명확하게 할당되어 확실한 마킹이 가능합니다. 예를 들어, 갈색은 항상 숫자 "1"을 나타내고 노란색은 숫자 "4"를 나타냅니다. 따라서 갈색-노란색 마킹이 있는 전선은 항상 전선 번호 14입니다.