WIL-ID-S는 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션입니다. WIL-ID-S는 ID-S 착빙 탐지 시스템의 컴포넌트이며 시스템의 모든 모니터링 작업 및 평가를 수행합니다. 착빙 탐지 시스템은 ID-S-S 센서, ID-S-RT 무선 리시버 및 WIL-ID-S 평가 장치로 구성됩니다. WIL-ID-S를 웹 브라우저를 통해 파라미터화할 수 있고 Modbus/TCP 및 PROFINET을 통해 시스템에 직접 통합할 수 있습니다. 또한 릴레이를 통한 플로팅 시그널링도 가능합니다.
WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6
-
스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
1053701
센서 지원 평가 장치, ID-S 얼음 탐지 시스템의 컴포넌트, 6개의 센서 ID-S-S 915, 915 MHz 주파수 대역뿐만 아니라 Modbus/TCP 및 PROFINET을 통한 통신
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
웹 브라우저를 통해 구성 가능
기존 시스템에 손쉽게 통합