PT 2X1-24DC-ST - 서지 보호 커넥터
2856087

케이블 사이즈
전압 픽토그램

서지 보호 플러그, 기본 요소용, 일반 및 미세 보호, 2개 신호선용, 공통 기준 전위, 접지에 대한 공통 모드 전압 일반 보호. 디자인: 24V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음