PT 1X2-12AC-ST
-
서지 보호 커넥터
2856045
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 기술 데이터는 다음과 같은 지정된 베이스 부품과 관련해 유효합니다. |
| PT 1X2+F-BE 2856126 | |
| PT 1X2-BE 2856113 | |
| 제품군 | PLUGTRAB PT |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 수 |
| 핀 수 | 2 |
| 어레스터는 다음 소프트웨어 버전의 CHECKMASTER를 사용해 테스트할 수 있습니다: | SW rev. 1.00부터 |
| 모듈당 전선 쌍 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 12 V AC |
| 연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 52 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 컴플리트 모듈 폭 | 17.7 mm |
| 컴플리트 모듈 높이 | 90 mm |
| 컴플리트 모듈 깊이 | 65.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 12 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 18 V DC |
| 13 V AC | |
| 정격 전류 | 450 mA (45 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE 있음) |
| ≤ 2 µA (PT 1X2-BE 있음) | |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 10 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 10 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 49 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 25 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 450 V (PT 1X2-BE 있음) |
| ≤ 1 kV (PT 1X2+F-BE 있음) | |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 25 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 25 V (PT 1X2-BE 있음) |
| ≤ 50 V (PT 1X2+F-BE 있음) | |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 25 V |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 31 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 1X2-BE 있음) |
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 1X2+F-BE 있음) | |
| 전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 1X2-BE 있음) |
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 1X2+F-BE 있음) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.5 dB (≤ 700 kHz/50 Ω) |
| 타입 0.2 dB (≤ 250kHz / 150Ω) | |
| 타입 0.1 dB (≤ 60 kHz/600 Ω) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 4 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 1.5 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 400 kHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 2.5 nF |
| 용량 (코어-어스) | 타입 4 pF (PT 1X2-BE 있음) |
| 타입 2 pF (PT 1X2+F-BE 있음) | |
| 경로당 저항 | 2.2 Ω ±10 % |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (T) |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 49 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2.5 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2856045 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL2111 |
| GTIN | 4017918599195 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 19.99 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 15.763 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512