CLT-10P/2-2-60V-I-P - 서지 보호 커넥터
1088573

서지 보호 플러그, 2개의 단자대에서 직접 플러그타입, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 정격 전압: 60 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

플러그타입 서지 보호가 있는 푸쉬-인 단자대를 사용한 손쉬운 설치
통합 과부하 방지 기능이 있는 고성능 보호 회로를 사용한 뛰어난 시스템 가용성
디지털 인프라에 통합하기 위한 옵션 원격 시그널링을 통한 빠르고 쉬운 진단
2개의 단자대만 사용 - 전체 폭 10.3 mm의 단자대 2개만 사용하여 2개의 신호 경로 보호
미래 경쟁력 보장 - DB RIL 819.0808 철도 지침과 같은 국제 표문 및 지침 충족