TTC-6P-2X2-24-PT-I - 서지 보호 장치
1334595

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 있음, 2개의 2선 플로팅 신호 회로용, 예: 2개의 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

효율적인 공간 사용: 4선 애플리케이션을 위한 가장 좁은 폭의 플러그타입 서지 보호 솔루션
손쉬운 기능 모니터링: 추가 작업 없이 현장에서 또는 원격 시그널링을 통해 광학 모니터링 사용
신호에 영향을 주지 않는 수리: 측정 신호에 영향을 주지 않고 서지 보호 모듈 교체
유연한 선택: 푸쉬-인 기술 또는 스크류 연결