TTC-6-1X2-TELE-PT
-
서지 보호 장치
1077106
아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 300 Mbps VDSL, 최대 1.5 Gbps G.fast)용 서지 보호. 통합 과부하 방지(전원 교차).
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 300 Mbps 또는 1.5 Gbps G.fast의 아날로그 및 디지털(DSL) 통신 인터페이스용
6.2 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약 및 경제성
푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 서지 보호 장치를 공구 없이 빠르게 설치
통합된 단락 메커니즘 및 전자 전류 제한기를 통해 과부하(전원 교차) 시 안전한 동작
Deutsche Telekom의 테스트를 통해 VDSL, 벡터링 VDSL, 슈퍼 벡터링 VDSL(SVVDSL) 및 G.fast와의 호환성 준수