TTC-6-1X2-24DC-PT
-
서지 보호 장치
2906804
2선 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 예: 0(4) mA ... 20 mA 전류 루프, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 서지 보호 장치를 공구 없이 빠르게 설치
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.