TTC-3-1X2-24DC-PT - 서지 보호 장치
2907325

2선 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 예: 0(4) mA ... 20 mA 전류 루프, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

3.5 mm에 불과한 가장 좁은 전체 폭으로 인한 탁월한 공간 절약형 설치
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.