TT-ST-M-SFP-24AC
-
서지 보호 장치
2858946
TERMITRAB, 스프링 케이지 모듈형 단자대, 통합 서지 보호, 필터 회로 및 나이프 스위치로 사용, NS 35/7.5 조립용, 전압 UN 24V DC, 단자 폭: 6.2mm, 커버 폭: 2.2 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | EMC 필터 |
제품군 | SFP |
IEC 카테고리 | C1 |
C3 | |
설계 | 2단 단자대 |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 24 V AC |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 6.2 mm |
높이 | 100 mm |
깊이 | 65.1 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
작동 방향 | Line-Earth Ground |
최대 연속 전압 UC | 38 V DC |
30 V AC | |
정격 전류 | 500 mA (55 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 100 µA (경로당) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 mA (경로당) |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 350 A (경로당) |
700 A (합계) | |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 700 A |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 1.5 kA (경로당) |
3 kA (합계) | |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 40 A (경로당) |
80 A (합계) | |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 70 V (경로당) |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 70 V (경로당) |
In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 80 V |
잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | ≤ 80 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A) |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 25 ns |
입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 40 dB (1 MHz/150 Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 60 kHz |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 20 kHz |
용량 (코어-어스) | 타입 130 nF |
연속 유도력 | 타입 100 µH |
경로당 저항 | 0.5 Ω |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (T) |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 40 A |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + A1:2008 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2858946 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CLC141 |
카탈로그 페이지 | 210페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4017918938161 |
개당 중량(패키지 포함) | 30.15 g |
개당 중량(패키지 제외) | 27.55 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
코일과 X 및 Y 커패시터를 사용한 효과적인 고주파 간섭 감쇠
좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
분리 나이프를 통한 신호 회로 분리