SP-EE-TT-6-1X2-24DC-UT
-
서지 보호 장치
1445846
2선 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
모듈당 전선 쌍 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 24 V DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 6.2 mm +0.1 mm |
높이 | 105.8 mm |
깊이 | 69.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
절연 소재 | PBT |
하우징 소재 | PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
최대 연속 전압 UC | 30 V DC |
21 V AC | |
정격 전류 | 500 mA (40 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 5 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 5 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs (라인-라인) | 0.5 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 0.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 250kHz / 150Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 940 kHz |
용량 (코어-코어) | 타입 2.2 nF |
경로당 저항 | 1.65 Ω ±20 % |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 630 mA (FF) |
임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 700 ms |
펄스 재설정 시간(라인-어스) | ≤ 1500 ms |
추가 기술 데이터 | |
최대 총 방전 전류 Itotal max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
마운트 타입 | DIN 레일: TH 35 - 7.5 mm |
항목 번호 | 1445846 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CLM111 |
GTIN | 4063151830496 |
개당 중량(패키지 포함) | 39.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 38.6 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
TTC-6-FC-UT - 퓨즈 홀더 1054762
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화