PV-SET 9ST/1000DC/3MPP-SPD
-
서지 보호 장치 세트
2801600
IP65 하우징에 장착된 3개의 최대 1000 V DC MPP 트래커가 있는 인버터의 DC측 보호용 조명 및 서지 어레스터, 케이블 글랜드를 통한 연결, L+, L- 및 접지/PE 간 열 차단 장치가 있는 플러그-인 배리스터
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | PV T1 |
| PV T2 | |
| 설계 | 범용 PC 하우징 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전류 IN | 25 A DC (MPP당) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 스위칭 기능 | 전환 접점, 1핀 |
| 최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V AC |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 30 V DC |
| 최대 작동 전류 Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
| 1.5 A DC (30 V DC) | |
| PE | |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 최소 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. (UL) |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 6 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
| 연결 타입 | MC 1,5/3 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 최소 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 조임 토크 | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 431 mm |
| 높이 | 298 mm |
| 깊이 | 182 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 mit 5V (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| 커버 소재 | 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 |
| 하우징 소재 | 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 |
| 커넥터 소재 | PA |
| 작동 방향 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A DC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 25 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 보호 회로 DC 전압측(DC) | |
| 정격 서지 전압 저항 Uimp | 8 kV |
| 단락-회로 전류 ISCSTC | 3x 25 A DC (MPP당) |
| 비부하 전압 UOCSTC | 830 V DC (태양광 발전기) |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 조명 테스트 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A DC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 25 mVA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP65 | |
| 충격 강도 | IK08 |
| 주변 조건 | A, B |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 45 °C |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 50539-11 |
| 표준/사양 | IEC 61439-2 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61439-2 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 50539-11 |
| 참고 | 서지 보호 |
| 마운트 타입 | 표면/벽 마운트 |
| 항목 번호 | 2801600 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL132E |
| GTIN | 4046356871709 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4,650 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4,650 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |