PV-SET 5ST/600DC
-
서지 보호 장치 세트
2920780
IP65 하우징에 장착된 최대 600 V DC의 5-스트링 PV 시스템용 인버터의 DC측용 서지 보호. L+, L- 및 접지/PE 간의 열 차단 장치가 있는 플러그-인 배리스터. 발생기 분리 및 모듈형 단자대 포함
IP65 하우징에 장착된 최대 600 V DC의 5-스트링 PV 시스템용 인버터의 DC측용 서지 보호. L+, L- 및 접지/PE 간의 열 차단 장치가 있는 플러그-인 배리스터. 발생기 분리 및 모듈형 단자대 포함