PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
-
서지 보호 장치 세트
2801317
IP65 하우징에 장착된 최대 1000 V DC의 2개의 MPP 트래커가 있는 인버터의 DC측 보호용 조명 및 서지 어레스터, SUNCLIX 플러그/소켓을 통한 연결, L+, L- 및 접지/PE 간의 열 차단 장치가 있는 플러그-인 배리스터
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | PV T1 |
| PV T2 | |
| 설계 | 설치 하우징 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 세트 구성품 | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전류 IN | 25 A DC (MPP당) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 스위칭 기능 | 전환 접점, 1핀 |
| 최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V AC |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 30 V DC |
| 최대 작동 전류 Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
| 1.5 A DC (30 V DC) | |
| 연결 타입 | MC 1,5/3 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 최소 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 조임 토크 | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 30 ... 14 (UL) |
| 폭 | 200 mm |
| 높이 | 200 mm |
| 깊이 | 122 mm |
| 수평 간격 | 9 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| 커버 소재 | 폴리카보네이트, 투명 |
| 하우징 소재 | 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 |
| 커넥터 소재 | PA |
| 작동 방향 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A DC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 25 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 보호 회로 DC 전압측(DC) | |
| 정격 서지 전압 저항 Uimp | 6 kV |
| 단락-회로 전류 ISCSTC | 25 A DC (MPP당) |
| 비부하 전압 UOCSTC | 830 V DC (태양광 발전기) |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| 조명 테스트 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 5 kA |
| 권장 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A DC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 25 mVA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP65 | |
| 충격 강도 | IK08 |
| 주변 조건 | A, B |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 55 °C |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 50539-11 |
| 표준/사양 | IEC 61439-2 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61439-2 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 50539-11 |
| 참고 | 서지 보호 |
| 마운트 타입 | 표면/벽 마운트 |
| 항목 번호 | 2801317 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DTHAAA |
| GTIN | 4046356761697 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,095 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,095 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |