S-PT-EX(I)-24DC
-
서지 보호 장치
2880671
IP67 스크류-온 모듈의 서지 보호, 본질 안전 회로의 측정 센서용, M20 x 1.5 외측 스레드를 통해 직접 마운팅, 신호 라인용 케이블 글랜드, 2단계 보호 회로. HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준화된 스레드를 사용한 가장 간편한 필드 마운팅
범용 보호 회로로 인해 다목적 사용 가능
견고한 설계로 인해 극한 주변 조건에서 사용