DT-UFB-IB-RB0 - 서지 보호 장치
2800056

5선 원격 버스 입력용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: 9핀 D-SUB 소켓 - 플러그. DIN 레일에 스냅할 수도 있음. 9핀 D-SUB 연결방식의 1 m 케이블 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

D-SUB 연결을 통한 손쉬운 네트워크 통합
조정된 보호 회로로 인해 신호 간섭 없음
접지 연결 어댑터를 제거해 컨트롤 캐비닛에 설치 가능