DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - 서지 보호 장치
1464188

표면 마운팅 하우징에 아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(VDSL 최대 250 Mbps, G.fast 최대 1.5 Gbps)용 서지 보호, 상태 인디케이터 있음. DIN 레일에 스냅할 수도 있음. 통합 과부하 방지(전원 교차). 연결: RJ45(RJ12) 및 푸쉬-인.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스크류로 마운팅하거나 DIN 레일에 스냅하여 캐비닛과 벽면에 쉽게 설치 가능
장치의 상태 인디케이터를 통한 정밀한 기능 모니터링
고속에서도 데이터 전송에 제한 없음
Deutsche Telekom의 테스트를 통해 VDSL, 벡터링 VDSL, 슈퍼 벡터링 VDSL(SVVDSL) 및 G.fast와의 호환성 준수
통합된 분리 메커니즘 및 전자 전류 제한기를 통해 과부하(전원 교차) 시 안전한 응답