DT-LAN-CAT.6A
-
서지 보호 장치
2908726
Class EA(CAT6A)에 따른 서지 보호, 기가비트 Ethernet(최대 10 Gbps), 토큰 링, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. PoE++/4PPoE(Power over Ethernet) "모드 A" 및 "모드 B"에 적합. 개별 접지 케이블 및 NS 35 DIN 레일용 접지 연결 스냅-온 풋이 있는 RJ45 중간 플러그.
제품의 세부 정보
| 제품군 | DATATRAB |
| IEC 카테고리 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 연결 플러그, DIN 레일 마운트용 |
| 핀 수 | 8 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 모듈당 전선 쌍 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 25 mm |
| 높이 | 102 mm |
| 깊이 | 63.5 mm |
| 색상 | 은색 |
| 하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 최대 연속 전압 UC(라인-라인) | ≤ 3.3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| 정격 전류 | ≤ 1.5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 400 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 100 A |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2 kA (신호 페어당) |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 1 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-라인) | ≤ 40 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-어스) | ≤ 160 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 85 V (PoE) |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 700 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 9 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 700 V |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | ≤ 1 dB (최대 100 MHz/직접 측정) |
| ≤ 1 dB (최대 250 MHz/직접 측정) | |
| ≤ 3 dB (최대 500 MHz/직접 측정) | |
| Near-End crosstalk 감쇄 | ≥ 35 dB (250 MHz/100 Ω/링크) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω /링크) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω /링크) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz/100 Ω/직접 측정) | |
| 용량 (코어-코어) | 타입 12 pF (f=1MHz / VR= 0V) |
| 용량 (코어-어스) | 타입 2 pF (f=1MHz / VR= 0V) |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 85 % |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 표준/사양 | EN 50173-1 |
| 참고 | 2002 |
| 표준/사양 | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| 참고 | 2006 |
| 마운트 타입 | 연결별 연결 플러그 및 DIN 레일, 35mm |
| 항목 번호 | 2908726 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 314.857 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 314.1 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
이점
접지 연결 어댑터를 제거해 컨트롤 캐비닛에 설치 가능
카테고리 6 고속 데이터 네트워크에 적합