차폐 클램프
AB-SKH - 지지 브래킷
AB-SKH
-
지지 브래킷
3062896
DIN 레일에 NLS 3/10 AV 134/134 직각 레일 고정용 차폐 단자 브래킷
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
지지 브래킷
소재 사양
소재
PA
절연 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
3062896
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7113
GTIN
4046356561846
개당 중량(패키지 포함)
29.69 g
개당 중량(패키지 제외)
29.69 g
관세 번호
73269098
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.493 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
NLS-CU 3/10 1600MM
-
중성 전선 레일
5406430
NLS-CU 3/10 1160MM
-
중성 전선 레일
5406429
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5
-
중성 전선 레일
5406390
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5
-
중성 부스바
5406304
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2
-
중성 부스바
5406221
NLS-CU 3/10 SN 175MM
-
중성 부스바
5406194
NLS-CU 3/10 SN 630MM
-
중성 부스바
5406185
NLS-CU 3/10 SN 550MM
-
중성 부스바
5406184
NLS-CU 3/10 SN 1550MM
-
중성 부스바
5406170
NLS-CU 3/10 SN 93MM
-
중성 부스바
5406159
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA
-
중성 부스바
5405865
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452
-
중성 부스바
5405857
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646
-
중성 부스바
5405855
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG
-
중성 부스바
5405836
NLS-CU 3/10 245MM LG
-
중성 부스바
5405831
NLS 3/10 AV 134/134
-
중성 부스바
3062870
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2
-
DIN 레일
1554365
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5
-
중성 부스바
1044718
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4
-
중성 부스바
1013677
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
중성 부스바
0402174
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
중성 부스바
0402006
제품 도움말