WIREFOX-D SHIELD - 피복 분리 도구
1212172

스트리핑 플라이어, 케이블 절단, 케이블 탭오프, Ø 8 mm ... 9 mm의 차폐 연결 및 최대 1.2 mm 두께의 절연을 위한 케이블 외피 제거용, 피복 분리 길이 20 mm 이상

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.