SOL-SC1-18ST-0-F-T2-SD-21 - 스트링 컴바이너 박스(SCB)
1053602

최대 18개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 퓨즈 홀더, DC 절연기 및 타입 2 서지 보호를 통한 양면 퓨즈 보호 있음. 여러 케이블 글랜드를 통한 케이블 엔트리. 15 A 퓨즈 링크 포함.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
애플리케이션 중심의 분석 및 컨설팅
최상의 연결 기술 및 적절한 컴포넌트 사용
완벽하게 테스트된 솔루션을 사용한 견고하고 오류 없는 작동
최적의 서지 보호 배치