Solarline 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 소형 루프탑 시스템과 지상에 설치된 대형 시스템 모두에 사용됩니다. SCB의 기본 역할은 PV 시스템의 서지 보호, 로컬 등전위 본딩을 위한 보호 등전위 본딩 컨덕터를 통한 스트링 수집(필요한 경우) 및 루핑입니다.
추가 기능은 옵션이며 장비에 따라 다릅니다.
옵션 기능의 예시에는 스트링 퓨즈를 통한 스트링 보호와 DC 단로형 개폐기 또는 DC 화재 방지형 스위치를 통한 스트링 분리가 포함됩니다.
해당 항목 지정에서 SCB의 전체 기능 범위를 결정할 수 있습니다("다운로드" 영역에서 다운로드할 수 있는 SCB 패킹 슬립의 타입 키 참조).
SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131
-
스트링 컴바이너 박스(SCB)
1118972
최대 24개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1500 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 퓨즈 홀더 및 DC 절연기를 통한 단면 퓨즈 보호 있음. 다중 케이블 글랜드를 통한 케이블 엔트리. 15 A 퓨즈 링크 포함.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
최상의 연결 기술 및 적절한 컴포넌트 사용
애플리케이션 중심의 분석 및 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
완벽하게 테스트된 솔루션을 사용한 견고하고 오류 없는 작동