NLC-START-03 - 스타터 키트
2701467

24 V DC 베이스 장치, 릴레이 출력, LCD 디스플레이, USB 모듈, 직렬 케이블, 입력 및 출력 시뮬레이터 및 퀵 스타트 가이드

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

베이스 장치
작업자 패널
출력 시뮬레이터(24 V AC 또는 24 V DC 모델로 사용 가능)
입력 시뮬레이터(24 V AC 또는 24 V DC 모델로 사용 가능)
USB 케이블