ILC 131 STARTERKIT
-
스타터 키트
2701835
ILC 131 스타터 키트, ILC 131 ETH, 제어 패널, 전원 공급 장치 외에도 설정된 테스트 애플리케이션이 있는 액세서리 및 케이블 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
통합 I/O: 8/4
1000개 명령당 처리 시간: 90 µs(비트 데이터 타입), 1.7 ms(혼합 데이터 타입)
프로그램 메모리/데이터 저장소: 192 kB/192 kB
보존적 데이터 저장소: 8 kB
공급 전압: 24 V DC