지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PC WORX EXPRESS - 프로그래밍 소프트웨어
2988670

PC Worx Express는 사용이 간편한 엔지니어링 소프트웨어 도구입니다. FBD, LD 및 ST IEC 61131 프로그래밍 언어를 사용하는 PC WORX SRT 소프트웨어 컨트롤러뿐만 아니라 클래스 100 및 클래스 1000 모듈형 소규모 컨트롤러가 지원됩니다. 최대 128 kB의 입력 및 출력 데이터가 있는 프로젝트를 만들 수 있습니다. 이 소프트웨어는 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

피닉스컨택트의 클래스 100 및 1000 모듈형 소규모 컨트롤러를 위한 자유로운 프로그래밍 환경
피닉스컨택트의 PC Worx SRT 소프트웨어 컨트롤러를 위한 자유로운 프로그래밍 환경
IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
통합 fieldbus 및 네트워크 구성
자유로운 프로그래밍
통합 진단 및 모니터링
중단점, 개별 단계, 라이브러리에서의 디버깅, 인스턴스 디버깅 등과 같은 포괄적인 진단 기능
컨트롤러가 실행되는 동안에도 프로그래밍 수정이 가능
지속적인 드래그 앤 드롭 지원
통합 PROFIBUS, INTERBUS 및 Modbus TCP 구성 및 어드레싱을 통한 사용자 친화적 장치 조작