ILC 130 STARTERKIT
-
스타터 키트
2988515
ILC 130 ETH를 포함하는 ILC 130 스타터 키트, 아날로그 입력 AI 모듈, 제어 패널, 액세서리, 케이블 및 설정 테스트 애플리케이션
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
프로그램 메모리/데이터 저장소: 192 kB/192 kB
공급 전압: 24 V DC
보존적 데이터 저장소: 8 kB
1000개 명령당 처리 시간: 90 µs(비트 데이터 타입), 1.7 ms(혼합 데이터 타입)
통합 I/O: 8/4