ST-17S1N8A8005SX - 케이블 커넥터
1245218

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 피드백, 신호, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 17, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 12.5 mm, 핀 수: 17, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 몰딩 설계