ST-Z0077X - 금속 보호 캡
ST-Z0077X
-
금속 보호 캡
1245441
금속 보호 캡, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
ST
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
상용 데이터
항목 번호
1245441
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRGAA
GTIN
4063151428686
개당 중량(패키지 포함)
32.99 g
개당 중량(패키지 제외)
31.376 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314