ST-08P1N8A8K02SX - 케이블 커넥터
1243259

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 8, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 3.5 mm ... 5.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

줄어든 크기: 컴팩트 장치에 적합
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결