ST-Z0024 - 보호 캡
ST-Z0024
-
보호 캡
1621904
M17 compact 널링 너트 및 M17 compact SPEEDCON 널링 너트가 있는 커넥터용 플라스틱 보호 캡
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
ST
소재 사양
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP40
상용 데이터
항목 번호
1621904
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRGAD
GTIN
4046356999243
개당 중량(패키지 포함)
1.752 g
개당 중량(패키지 제외)
1.65 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100