SPTAF 1/ 7-5,0-LL - PCB 단자대
1864480

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 13.5 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: SPTAF 1/..-LL, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
손가락으로 작동되는 유연한 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트