SPTA 1/ 3-3,5 - PCB 단자대
1752117

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 9 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: SPTA 1/, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 65 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트