지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SPT-THR 2,5/ 6-H-5,0 P26 - PCB 단자대
1135299

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: SPT 2,5/..-H-THR, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨