SPT MODULAR - PCB 단자대
1237697

연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 모듈형, 푸쉬-인 스프링 케이지 연결, 3.5 mm ... 15 mm 간격, 최대 125 A의 정격 전류, 최대 1500 V의 정격 전압, 선택한 스페이서에 따라 다름, 1.5 mm2 ... 35 mm2의 정격 케이블 사이즈, 개별 구성

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전력 손실 감소: 최대 1,500 V의 전기 강도
추가 색상 옵션: 모든 전극의 색상을 원하는 대로 지정
모든 장치 연결을 위한 단일 컴포넌트: 서로 다른 개별 부품을 원하는 대로 결합하여 맞춤형 연결 블록 생성
맞춤형 항목을 구성하는 손쉬운 방법: 온라인 구성기
온라인으로 손쉽게 액세스할 수 있는 기술 데이터: 모든 제품에 있는 QR 코드