SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - PCB 단자대
1034460

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 22 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. PCB 단자대는 2017년 5월호 "PROFINET 지침"의 요구 사항을 충족하며 CAT5에 적합합니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따른 CAT5 요구 사항 충족