이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 독립적으로 작동하는 2개의 채널은 출력 신호에 대한 펄스 폭 모듈화(PWM) 옵션을 제공합니다. 이 모듈은 PWM, 펄스 생성기 및 푸쉬-풀 출력 작동 모드를 지원합니다.
AXL F PWM2 1H
-
기능 모듈
1007352
Axioline F, 기능 모듈, 펄스 폭 모듈화; 펄스 폭 모듈화; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2개의 독립 채널
5 V 또는 24 V 신호 출력
푸쉬-풀 출력
출력당 정격 전류: 500 mA(24 V DC의 경우), 10 mA(5 V DC의 경우)
주파수 출력(0 Hz ... 65535 Hz)
분할기를 사용해 주파수 해상도 구성 가능(1 Hz, 0.1 Hz, 0.01 Hz)
분할기를 사용해 펄스 폭 해상도 구성 가능(1 ms, 0.1 ms, 0.01 ms)
구성 가능한 펄스 점유율(0 % ... 100 %)
저장된 장치 등급 플레이트