AXL F PM EF 1F - 기능 모듈
2702671

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 전원 측정 모듈, 입력 전압: 최대 400 V AC(위상/중성) 또는 690 V AC(위상/위상), 입력 전류: 최대 5 A AC, 로컬 버스에서의 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

4개의 입력, 0 A AC ... 5 A AC, 위상 전류 및 중성 전선 전류용
최대 690 V AC의 외부 전선 전압용 입력 3개, 직접 연결 지원
고조파 분석
최대값 결정
에너지 미터
프로세스 데이터 업데이트 < 1 ms
IT 네트워크에 사용하기에도 적합