PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
무접점 릴레이
2905215
PLC-INTERFACE, 푸쉬-인 연결이 있는 바이패스 릴레이가 포함된 하이브리드 무접점 릴레이, NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V AC - 253 V AC/10 A
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 출력 기능 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 안전 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 테스트 전압 | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 260 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 전압 범위(US 참조) | 0.8 ... 1.2 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | ≤ 19 mA |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 전압 범위(UC 참조) | 0.8 ... 1.2 |
| 정격 작동 전류 IC | 6.8 mA |
| 정격 전압 (플러그-인 무접점 릴레이) | 24 V DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호(Uc 참조) | < 0.4 |
| 스위칭 임계값 "1" 신호(Uc 참조) | > 0.8 |
| 일반 응답 시간 | 30 ms |
| 일반 턴-오프 시간 | 20 ms |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 전송 주파수 | 1 Hz |
| AC 하이브리드 출력 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 디지털 출력 설계 | 전자 |
| 출력 전압 범위 | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| 제한 연속 전류 | 10 A (경감 곡선 참조) |
| 최소 부하 전류 | 100 mA |
| 누설 전류 | 7.5 mA |
| 서지 전류 | 250 A (tp = 20 ms, 25 °C) |
| 최대 부하 값 | 350 A2s (tp = 10 ms, 25 °C) |
| 서지 전압 보호 | > 275 V |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 배리스터 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 14 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 보호 수준 (릴레이) | RT II (릴레이) |
| 보호 수준 (설치 위치) | IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2905215 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 73 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 63.06 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.891 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - 단일 릴레이 2961312