EIK1-SVN-24P
-
무접점 릴레이 모듈
2940799
스위칭 증폭기 전자 단자대, NAMUR에 따른 유도 근접 센서용, 센서 신호 및 결함용 표시등 있음
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | DEK 단자대에서 EB 80-DIK... 브리지 사용: 많은 수의 DEK 단자대 및 EB 80-DIK ... 브리지 간의 대기 중 습기 흡수 및 부적절한 허용 오차로 인해 DEK 하우징의 (경미한) 확장을 초래할 수 있습니다. 따라서 EB 80-DIK... 브리지를 사용할 경우 약 10 - 12개의 DEK 단자대 및 다음 DEK 단자대에 대한 전선 브리지를 제자리에 삽입한 후 브리지를 분리하는 것이 좋습니다. |
| 제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
| 제품군 | DEK |
| 애플리케이션 | NAMUR 근접 센서 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 제어 회로 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 8.2 V DC ±10 % |
| 오류 표시 | LED(빨간색)를 사용한 시각적 단락-회로 및 전선 파손 제어 |
| 보호 회로 | 12 V Zener 다이오드; 12 V Zener 다이오드 |
| 전송 주파수 | 1 kHz |
| 스위칭 지점 | ≥ 2.1 mA (전도 상태) |
| ≤ 1.2 mA (차단 상태) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (단락-회로 발생 시) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (단선 발생 시) | |
| 스위칭 이력 현상 | 약 0.2 mA |
| 내부 저항 | 약 1 kΩ |
| 신호 출력 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 디지털 출력 설계 | 전자 |
| 출력 정격 전압 | ≤ 100 mV (전도 상태) |
| UVN - UR; 차단 상태 | |
| 제한 연속 전류 | 50 mA |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 1.5 V (UR) |
| 보호 회로 | 환류 다이오드 기능이 있는 36 V Zener 다이오드; 환류 다이오드 기능이 있는 36 V Zener 다이오드 |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 56 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2940799 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.17 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 21.1 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 3- DIK RD - 삽입 브리지 2716745
-
EB 4- DIK RD - 삽입 브리지 2716758
-
EB 5- DIK RD - 삽입 브리지 2716761
-
EB 10- DIK RD - 삽입 브리지 2716774
-
EB 80- DIK RD - 삽입 브리지 2715953
-
EB 5- DIK BU - 삽입 브리지 2716677
-
EB 10- DIK BU - 삽입 브리지 2716680
-
EB 80- DIK BU - 삽입 브리지 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 격판 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060935
-
DIKD 1,5 - 이니시에이터/액추에이터 단자대 2715979
이점
표준 단자대 액세서리를 사용한 브리징 및 라벨링
LED를 통한 오류 표시
단락-회로 또는 단선에 대한 이니시에이터측의 모니터링
녹색 LED를 통한 상태 표시(높은 신호)
기계적 스위치의 모니터링을 가능하게 하는 적절한 저항 회로
24 V/50 mA 디지털 출력