MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT - 솔레노이드 드라이버
1277114

Ex i-Ex 영역의 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 솔레노이드 드라이버. 비부하 전압: 23 V DC, 전류 제한: 38 mA, 표준 구성, 루프 파워, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 푸쉬인 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품