SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE - 스트링 컴바이너 박스(SCB)
1016812

스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1000 V DC; 스트링 수: 2; 지원되는 MPP 트래커 수: 2; 서지 보호: T1 / T2; 장비: 특수한 장비 없음; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드

제품의 세부 정보








이점

빠른 설치 및 스타트업
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
애플리케이션 중심 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스

자주 묻는 질문


항목 명칭을 사용하여 피닉스컨택트 SCB의 장비 특징을 파악하려면 어떻게 해야 합니까?

적용 시 유의사항 111730에서는 피닉스컨택트 SCB의 타입 키에 대한 설명을 제공합니다. 타입 키를 사용하여 배송된 SCB를 식별하고 해당 장비의 특징을 파악할 수 있습니다. 적용 시 유의사항은 SCB 제품 페이지(www.phoenixcontact.com)의 "다운로드" 영역에서 확인할 수 있습니다.


PV 시스템을 보호하기 위해 PV 퓨즈를 사용해야 합니까?

유럽에서는 HD 60364 파트 7-712 규정에 따라 PV 퓨즈는 MPP 트래커당 병렬로 연결된 2개 이상의 PV 스트링이 설치된 PV 시스템에 사용해야 합니다. PV 설비는 단락 방지 기능을 갖추어야 하기 때문에 이 요건이 적용됩니다.
 
PV 시스템에서 단락 전류는 거의 정격 작동 범위에 있습니다. PV 스트링이 1개 또는 2개인 PV 퓨즈는 보호 기능이 없으며, 잠재적인 오류 원인에 해당하고 전력 손실도 조금 더 유발하므로 시... 자세히 보기

유럽에서는 HD 60364 파트 7-712 규정에 따라 PV 퓨즈는 MPP 트래커당 병렬로 연결된 2개 이상의 PV 스트링이 설치된 PV 시스템에 사용해야 합니다. PV 설비는 단락 방지 기능을 갖추어야 하기 때문에 이 요건이 적용됩니다.
 
PV 시스템에서 단락 전류는 거의 정격 작동 범위에 있습니다. PV 스트링이 1개 또는 2개인 PV 퓨즈는 보호 기능이 없으며, 잠재적인 오류 원인에 해당하고 전력 손실도 조금 더 유발하므로 시스템 성능을 저하시키기도 합니다.
 
3개 이상의 PV 스트링을 병렬로 연결하면 잔류 전류로 인해 이중 절연 결함 발생 시 PV 패널이 파손되거나 정격 작동 값을 벗어나는 부하가 PV 케이블에 가해질 수 있습니다. 이 경우 PV 퓨즈는 PV 시스템을 보호하고 추후의 신체적 상해와 건물 파손을 방지하는 데 중요한 기여를 합니다.
제조업체의 데이터 시트는 PV 패널의 역전류 용량과 이에 필요한 최대한의 퓨즈 보호 기능에 대한 정보를 제공합니다.
 
DC 파워 옵티마이저(예: SolarEdge)를 탑재한 PV 시스템은 예외입니다. 최대 3개의 PV 스트링을 병렬로 연결한 파워 옵티마이저가 PV 케이블 또는 PV 패널의 잔류 전류를 방지하는 경우도 있습니다. 이 경우 PV 퓨즈 사용을 삼갈 수 있습니다. 또한 파워 옵티마이저 제조업체가 제공한 정보를 따르십시오.

덜 보기

PV 시스템에서 케이블 손실을 최소화하는 간편한 방법이 있습니까?

PV 시스템의 케이블 손실을 줄이려면 더 큰 케이블 사이즈가 필요합니다.
 
SUNCLIX DC 커넥터가 있는 피닉스컨택트 SCB를 사용하면 공구 없이 다양한 사이즈의 케이블을 연결할 수 있습니다. 이러한 SCB 중 일부의 경우 6 mm2보다 큰 케이블 사이즈를 표준으로 연결할 수 있습니다. SUNCLIX DC 커넥터가 있는 나머지 SCB의 경우 기본적으로 DC 출력 측에 최대 6 mm2의 케이... 자세히 보기

PV 시스템의 케이블 손실을 줄이려면 더 큰 케이블 사이즈가 필요합니다.
 
SUNCLIX DC 커넥터가 있는 피닉스컨택트 SCB를 사용하면 공구 없이 다양한 사이즈의 케이블을 연결할 수 있습니다. 이러한 SCB 중 일부의 경우 6 mm2보다 큰 케이블 사이즈를 표준으로 연결할 수 있습니다. SUNCLIX DC 커넥터가 있는 나머지 SCB의 경우 기본적으로 DC 출력 측에 최대 6 mm2의 케이블 사이즈용 커넥터가 포함되어 있습니다.
그러나 경우에 따라 더 큰 케이블 사이즈용으로 설계된 커넥터를 이러한 항목에 사용할 수도 있습니다. 일반적으로 SCB 연결 영역의 공간은 이에 충분한 크기입니다.
 
SCB의 최대 연결 가능 케이블 사이즈에 대한 정보는 "연결 데이터" 영역의 항목에 대한 기술 데이터에서 확인할 수 있습니다. 매칭되는 커넥터는 제품 페이지의 "액세서리" 영역에서 찾을 수 있습니다.

덜 보기

기술적으로 가능한 것보다 적은 수의 PV 스트링을 SCB에 연결하면 PV 스트링당 연결할 수 있는 최대 전류에 영향을 줍니까?

이에 대한 자세한 내용을 원하시면 항목 기술 데이터의 "전기적 속성" 영역에서 "MPP 트래커 총 전류" 값에 주의하십시오. PV 스트링당 최대 전류를 계산하려면 이 값을 연결된 PV 스트링 수로 나누어야 합니다.


피닉스컨택트 SCB를 보호되지 않은 야외 공간에서 사용할 수 있습니까?

video thumbnail of faq answer

피닉스컨택트 SCB의 하우징은 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 또는 폴리에스테르로 만듭니다. 이 하우징은 저항 레벨이 특히 높으며 IP65 보호 수준을 충족합니다. 그러나 DIN EN 60529에 따라 SCB 하우징에 대해 실시하는 IP 테스트는 비교 테스트일 뿐이며 속성을 분류하는 데 사용됩니다. 이 테스트는 단 몇 분이면 완료되지만 실제 설치 상황을 시뮬레이션하지 못합니다.
일시적인 피크 강도의 UV 방사선에 장기간 노출되면 SCB 컴포... 자세히 보기

피닉스컨택트 SCB의 하우징은 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 또는 폴리에스테르로 만듭니다. 이 하우징은 저항 레벨이 특히 높으며 IP65 보호 수준을 충족합니다. 그러나 DIN EN 60529에 따라 SCB 하우징에 대해 실시하는 IP 테스트는 비교 테스트일 뿐이며 속성을 분류하는 데 사용됩니다. 이 테스트는 단 몇 분이면 완료되지만 실제 설치 상황을 시뮬레이션하지 못합니다.
일시적인 피크 강도의 UV 방사선에 장기간 노출되면 SCB 컴포넌트에도 영향을 미칠 수 있습니다. 보호되지 않은 야외 공간에 설치하려면 SCB 위에 캐노피를 설치해야 합니다.
해당 항목의 "액세서리" 영역에서 적합한 캐노피를 찾을 수 있습니다.

덜 보기

피닉스컨택트 SCB는 벽에 어떻게 올바르게 마운팅할 수 있습니까?

video thumbnail of faq answer

피닉트컨택트 SCB는 구조적 조건에 따라 벽에 유연하게 마운팅할 수 있습니다. 올바른 설치를 위한 중요한 팁은 영상에서 확인할 수 있습니다.... 자세히 보기

피닉트컨택트 SCB는 구조적 조건에 따라 벽에 유연하게 마운팅할 수 있습니다. 올바른 설치를 위한 중요한 팁은 영상에서 확인할 수 있습니다.

덜 보기

피닉스컨택트는 MPP 트래커당 입력 쌍이 여럿이고 커넥터 쌍별로 입력 전류가 제한된 인버터에 적합한 SCB를 제공합니다. 이러한 인버터 유형을 설치할 때 주의할 점이 있습니까?

이 애플리케이션과 호환되는 피닉스컨택트 SCB는 항목 명칭에 "EQ"가 추가로 표시되어 있습니다.
이러한 SCB는 각 위치에 대해 PV 스트링을 하나의 전위에 내부적으로 연결하고 분기 배선을 통해 서지 보호 기능을 통합한 다음 PV 스트링을 다시 분할합니다. SCB의 출력 케이블은 케이블 사이즈와 케이블 길이가 동일해야 합니다. 또한 SCB에 연결된 각 전선은 오류 발생 시 DC 회로별로 전체 단락 전류를 운반하거나 gPV 작동 등급의 퓨즈로 보호해야 합니다.