EO-G/PT/SH/S - 소켓
0804069

소켓, 확장된 터치 보호/셔터 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 G, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 13 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: BS 1363-2, IEC 60884-1, 국가 마킹: 영국

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품