FP 0,8/ 20-MV-SL 8,65 - SMD 수 커넥터
1569625

SMD 수 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 20, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 마운팅: SMD납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

양면 ScaleX 접점 시스템을 통한 안정적인 기계적 및 전기적 연결
견고성: 높은 허용 오차 보정 및 접점 보호를 위한 ScaleX 기술
유연한 장치 설계: 다양한 핀 수, 설계 및 높은 와이프 길이의 스택 높이

자주 묻는 질문


ScaleX란 무엇입니까?

ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 체결 시에 안정적이고 견고한 PCB 연결과 높은 허용 오차 보상 범위를 보장합니다.... 자세히 보기

ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 체결 시에 안정적이고 견고한 PCB 연결과 높은 허용 오차 보상 범위를 보장합니다.

덜 보기

FP 0,8 시리즈 보드-투-보드 커넥터가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?

FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.


FS 0,8 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?

FP 0,8에서는 12핀, 20핀, 32핀, 52핀, 80핀을 사용할 수 있으며 각각 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다.


접점당 1.7 A보다 높은 정격 전류도 달성할 수 있을까요?

완전 통전 커넥터 하나의 접점당 정격 전류 상한값은 1.7 A입니다. 예를 들어, 4핀 통전 상태에서는 접점당 3.9 A를 달성할 수 있습니다(주변 온도 20°C 기준).... 자세히 보기

완전 통전 커넥터 하나의 접점당 정격 전류 상한값은 1.7 A입니다. 예를 들어, 4핀 통전 상태에서는 접점당 3.9 A를 달성할 수 있습니다(주변 온도 20°C 기준).

덜 보기

FP 0,8 시리즈의 다른 품목 버전은 설치 공간과 관련하여 호환되나요?

비차폐 FP 0,8-SL 시리즈의 품목은 차폐 FP 0,8-SH 품목의 설치 공간과 호환됩니다. 따라서 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃을 변경하지 않고도 FP 0,8-SH 및 FP 0,8-SL 시리즈의 품목을 유연하게 전환할 수 있습니다.... 자세히 보기

비차폐 FP 0,8-SL 시리즈의 품목은 차폐 FP 0,8-SH 품목의 설치 공간과 호환됩니다. 따라서 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃을 변경하지 않고도 FP 0,8-SH 및 FP 0,8-SL 시리즈의 품목을 유연하게 전환할 수 있습니다.

덜 보기

차폐 FP 0,8-SH 시리즈와 비차폐 FP 0,8-SL 시리즈의 납땜 접점은 어떻게 테스트할 수 있나요?

FP 0,8-SH 및 FP 0,8-SL 시리즈의 신호 접점 납땜 조인트는 커넥터의 플라스틱 하우징 아래 위치합니다. 납땜 결과는 CT 스캔 또는 X-ray 분석을 통해 확인할 수 있습니다.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... 자세히 보기

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

덜 보기